SFA-SA 200
Segmentbacken aus Aluminium
Ident.-Nr. 174101
SFA-SA 200, Segmentbacken aus Aluminium
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 10 mm
- Stegbreite: 20 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere Segmentbacken, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
- Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Technische Details
| Product group | Full grip jaws made of aluminum |
|---|---|
| Serration | Tongue and groove |
| Slot width N [mm] | 10.0 |
| Tab width S [mm] | 20.0 |
| Width B [mm] | 140.0 |
| Width B1 [mm] | 35.0 |
| Height H [mm] | 58.0 |
| Height H1 [mm] | 54.0 |
| Height H2 [mm] | 48.0 |
| Length L [mm] | 72.5 |
| Hole spacing a [mm] | 21.75 |
| Hole spacing b [mm] | 40.0 |
| Screws | M8 |
| Material | Aluminum |
| m/set [kg] | 2.41 |