arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Imágenes de aplicación – SAS/EGP/ELB

Montaje

Soluciones de montaje individuales para su aplicación
SCHUNK – Su socio con conocimientos prácticos en aplicaciones

En la industria del montaje moderno, los tiempos de ciclo cortos, la manipulación de grandes cantidades y la manipulación de una gran variedad de piezas (desde componentes electrónicos hasta rotores grandes y pesados) son de vital importancia. De este modo, la atención se centra siempre en garantizar la seguridad del proceso, la fiabilidad y la disponibilidad del sistema.

La amplia gama estándar de pinzas, ejes lineales y unidades de giro permite una adaptación flexible a una gran variedad de requisitos. Además, SCHUNK ofrece la posibilidad de implementar soluciones especiales individuales para realizar su proceso de montaje.

Montaje de un motor eléctrico

Imagen de aplicación – Montaje Cadena de montaje de un motor eléctrico

En la unión de componentes individuales, la precisión y la eficacia son primordiales. Hay que ensamblar grandes cantidades con tiempos de ciclo cortos. Un ejemplo concreto es la cadena de montaje de un motor eléctrico. La atención se centra aquí en los pasos especiales del montaje. Esto incluye la manipulación precisa de la carcasa del estator en la estación de unión, la inserción del estator en la carcasa correspondiente y la colocación del rotor en el estator. Por último, se instala la cubierta, incluido el herraje.

Montaje de alta velocidad

Los sistemas de montaje de alto rendimiento para la producción en serie se caracterizan por tiempos de ciclo cortos, alto rendimiento de las piezas y funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día. Los sistemas comprenden varios pasos de montaje, en los que una estrategia de cero defectos suele apoyarse en pasos de prueba conectados. Por regla general, se utilizan líneas de transferencia con portapiezas o, alternativamente, mesas divisoras giratorias para garantizar un flujo de producción eficaz. Las piezas se suministran mediante correas de alimentación, transportadores en espiral o tecnologías de separación de piezas.

SCHUNK ofrece tecnologías con y sin neumático para permitir soluciones flexibles y personalizadas.

Imagen de aplicación – Montaje de alta velocidad Montaje a alta velocidad de jeringuillas médicas

Montaje de juntas tóricas

Imagen de aplicación – Montaje de juntas tóricas Montaje semiautomatizado de juntas tóricas.

El montaje automatizado de juntas tóricas aumenta la tasa de productividad de su producción y libera a los empleados de la carga de tareas monótonas. Nuestros componentes permiten un montaje preciso de las juntas tóricas, tanto en ejes (montaje externo) como en orificios (montaje interno). De este modo, la calidad y la eficiencia pueden optimizarse por igual.

En el ejemplo de aplicación, se utiliza un sistema semiautomatizado debido al pequeño tamaño del lote. La ORG coloca automáticamente las juntas tóricas. Las piezas se suministran manualmente a través de las placas de sujeción. A continuación, la pinza autocentrante PZN-plus recoge el componente con la junta tórica montada y lo inserta en el segundo componente. El sistema de cambio rápido CMS permite reconvertir el sistema para otros trabajos de montaje.

¿Desea que SCHUNK le ayude a implementar su proyecto?

Estaremos encantados de ayudarle a validar su aplicación.

En el centro de aplicaciones robóticas CoLab de SCHUNK trabajamos con usted para probar su aplicación prevista. Le proporcionamos estudios de viabilidad, análisis de procesos y demostraciones de su proceso. De este modo, podrá minimizar el riesgo y ahorrar tiempo durante la puesta en funcionamiento. Póngase ya en contacto con su asesor de SCHUNK para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.