TENDO E compact
Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
El portaherramientas hidráulico TENDO E compact es eficaz en el fresado, taladrado, escariado, maquinado de roscas y en aplicaciones HPC. Y todo ello con una vida útil de la herramienta hasta un 300 % más duradera.
La variante Dual Contact con cono simultáneo y superficie de trabajo plana cierra el hueco de la interfaz entre la brida de la herramienta y la parte frontal del husillo de máquina con la interfaz de la superficie de trabajo plana.
La variante Dual Contact con cono simultáneo y superficie de trabajo plana cierra el hueco de la interfaz entre la brida de la herramienta y la parte frontal del husillo de máquina con la interfaz de la superficie de trabajo plana.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Torque elevado para el corte de máximo volumen
Gracias al diseño compacto se pueden ejercer grandes fuerzas de sujeción y, de este modo, garantizar una alta transmisión del par de giro. - Elevada rigidez radial
No hay desviación lateral durante el proceso de corte del metal y la alta precisión de la forma de la pieza de trabajo combinada con tasas de extracción óptimas - Alto grado de flexibilidad.
Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes - Equilibrado con precisión de serie
Apto para altas velocidades y centros de mecanizado de alta velocidad/HPC con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm. - Excelente amortiguación de las vibraciones
Se evitan microexplosiones, se obtienen mejores superficies de la pieza de trabajo, protección del husillo de máquina y un aumento de la vida útil de la herramienta que se traduce en una reducción de costes - Concentricidad y repetibilidad permanentes de ≤ 0,003 mm
Incluso para el corte, el aumento de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costes de reafilado o de compra de nuevas herramientas - Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin dispositivos periféricos
Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia de costos de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción. - Las ranuras para la extracción de la suciedad, permiten una transmisión del par óptima.
Secar las superficies de sujeción, eliminando los residuos de aceite, grasa o lubricante por la ranura de suciedad - Amplia compatibilidad
Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL - Es posible sujetar todos los vástagos de herramienta estándar del mercado
Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE
Opciones e información especial
- Rango de sujeción flexible, mediante casquillos reductores intermedios
Las boquillas reductoras intermedias, permiten sujetar diámetros de vástago entre 3 a 32 mm con un solo portaherramientas. Ventaja: reducción de los gastos de adquisición, mayor fuerza de sujeción en los diámetros del vástago indicados.