TENDO LSS
Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
El TENDO LSS supera los límites incluso en las tareas más complicadas, como el mecanizado de ángulos estrechos y en partes de la pieza con acceso difícil. Gracias a la gran estabilidad y la rigidez radial que ofrece, este portaherramientas súper delgado es ideal para las operaciones de mecanizado de taladrado, avellanado, desbarbado y fresado de acabado.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Largo y estrecho – Contornos de interferencia optimizados
Excelente accesibilidad a la pieza - Ajuste longitudinal axial preciso
Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm - Excelente amortiguación de las vibraciones
Se evitan microexplosiones, se obtienen mejores superficies de la pieza de trabajo, protección del husillo de máquina y un aumento de la vida útil de la herramienta que se traduce en una reducción de costes - Precisión de concentricidad y repetibilidad permanente de ≤ 0,006 mm
Incluso para el corte, el aumento de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costes de reafilado o de compra de nuevas herramientas - Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin dispositivos periféricos
Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia de costos de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción. - Equilibrado con precisión de serie
Apto para altas velocidades con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm. - Amplia compatibilidad
Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL - Alto grado de flexibilidad.
Sujeciones de diferentes diámetros debido al uso de manguitos intermedios ranurados o refrigerantes - Las ranuras para la extracción de la suciedad, permiten una transmisión del par óptima.
Secar las superficies de sujeción, eliminando los residuos de aceite, grasa o lubricante por la ranura de suciedad - Es posible sujetar todos los vástagos de herramienta estándar del mercado
Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE