TENDO Platinum
Portaherramientas hidráulico de fijación por expansión
TENDO "El original" es el portaherramientas de expansión hidráulica de SCHUNK. Su amplia gama de 29 interfaces hace que el portaherramientas TENDO sea un todoterreno en cuestiones de precisión compatible con todos los husillos de máquinas-herramienta estándar. - Contorno exterior según la norma DIN 69882-7 para expansión hidráulica.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Alto grado de flexibilidad.
Sujeción de diferentes diámetros, flexible mediante sujeción directa de Ø 6 - Ø 32, o el uso combinado de casquillos intermedios ranurados o a prueba de refrigerante. - Cambio de herramientas en solo unos segundos, con precisión micrométrica y sin dispositivos periféricos
Ahorro de tiempo gracias al menor tiempo de ajuste y la ausencia de costos de inversión y de energía de los dispositivos adicionales de sujeción. - Excelente amortiguación de las vibraciones
Se evitan microexplosiones, se obtienen mejores superficies de la pieza de trabajo, protección del husillo de máquina y un aumento de la vida útil de la herramienta que se traduce en una reducción de costes - Es posible sujetar todos los vástagos de herramienta estándar del mercado
Forma A: con vástago cilíndrico liso, forma de vástago A según DIN 1835 y DIN 6535 HA Forma AB: con superficie plana y vástago cilíndrico con cara de tracción, vástago de forma B según DIN 1835 y DIN 6535 HB Forma B: con superficies de tracción laterales, vástago de forma B según la norma DIN 1835 Forma E: con superficie de sujeción inclinada, vástago de forma E según DIN 1835 y DIN 6535 HE - Equilibrado con precisión de serie
Apto para altas velocidades con una calidad de balanceo de G2.5 a 25.000 rpm. - Precisión de concentricidad y repetibilidad permanente de < 0,003 mm
Incluso para el corte, el aumento de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costes de reafilado o de compra de nuevas herramientas - Ajuste longitudinal preciso
Ajuste de la longitud en el rango de 0,01 mm de precisión, con un recorrido de ajuste de 10 mm - Amplia compatibilidad
Combinable a la perfección, con prolongadores TENDO SVL y TRIBOS SVL - Las ranuras para la extracción de la suciedad, permiten una transmisión del par óptima.
Secar las superficies de sujeción, eliminando los residuos de aceite, grasa o lubricante por la ranura de suciedad
Opciones e información especial
- Rango de sujeción flexible, mediante casquillos reductores intermedios
Las boquillas reductoras intermedias, permiten sujetar diámetros de vástago entre 3 a 32 mm con un solo portaherramientas. Ventaja: reducción de los gastos de adquisición, mayor fuerza de sujeción en los diámetros del vástago indicados.