arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
chucks de perforación cortos CNC

chucks de perforación cortos CNC

chucks de perforación cortos CNC
Los portabrocas para CNC, son aptos para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico, en centros de maquinado o máquinas CNC. La máquina permite el cambio ininterrumpido y rápido de herramientas con un diámetro de vástago de 1 a 16 mm, incluso con un suministro interno de refrigerante. El volumen de entrega incluye la llave de sujeción.
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"