CNC SDC JIS-BT40 Ø1-16x88
ID 204584
- chucks de perforación cortos CNC
- Serie: chucks de perforación cortos CNC
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 40
- Longitud de proyección: 88 mm
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
Técnica | chucks de perforación cortos CNC |
---|---|
Serie | chucks de perforación cortos CNC |
Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 40 |
Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD |
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1 |
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 56 |
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 88 mm / 3.5" |
Longitud de proyección L1 [mm] | 88 |
L4 [mm] | 61 |
Peso [kg] | 1.62 |
Modelo
Para la sujeción de herramientas con vástagos cilíndricos
Calidad de equilibrado
G6.3 a 18.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Apto para herramientas con refrigeración interna
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD
Material suministrado
Incluida la llave de hexágono interior
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta