Odpowiedzialność i postęp techniczny idą w parze – w postaci oszczędzających zasoby i wydajnych procesów w zdrowym środowisku pracy. Na Targach Hanowerskich 2024 zaprezentujemy zautomatyzowane rozwiązania, które torują drogę tej transformacji.
Automatyzacja jest kluczem do stworzenia zdrowego, wydajnego i odpowiedzialnego przemysłu. Dlatego w tym roku skupiamy się na dwóch głównych tematach: „Zdrowa fabryka” i „Innowacje poprzez współpracę”. Celem jest takie zaprojektowanie procesu produkcyjnego, aby był zdrowy i rentowny – dla ludzi i środowiska. Innowacyjne moduły do automatyzacji i cyfryzacji odgrywają tutaj kluczową rolę, którą firma SCHUNK zamierza wspólnie rozwijać poprzez rozwój swojej sieci ekspertów i otwartą kulturę wymiany”.
Oparty na systemach wizyjnych zestaw do zastosowań firmy SCHUNK składa się z wybranego chwytaka do konkretnego zastosowania, takiego jak EGU, systemu kamer i komputera przemysłowego z preinstalowanym oprogramowaniem AI. Wszystkie elementy zestawu są dokładnie dopasowane do siebie i niezawodne w trakcie procesu. Firma SCHUNK opracowała inteligentny zestaw umożliwiający szybsze przejście na autonomiczną obsługę obiektów niezorientowanych w przestrzeni. Nie trzeba dysponować wiedzą z zakresu programowania lub przetwarzania obrazu. Uwalnia wykwalifikowanych pracowników od powtarzalnych zadań, tworząc zdrowsze i bardziej atrakcyjne środowisko pracy. Te zalety przekonały także jury przyznające nagrodę technologiczną. Nagroda HERMES AWARD została wręczona podczas ceremonii otwarcia Targów Hanowerskich.
Seria chwytaków elektrycznych EGU oraz EGK, umożliwia bezpieczne procesy manipulacyjne w różnych środowiskach produkcyjnych dzięki możliwości indywidualnej parametryzacji i różnym trybom chwytania. Seria opiera się na ujednoliconej, łatwej w obsłudze koncepcji działania i jest przyszłościowa dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania. Dzięki swoim parametrom użytkowym chwytaki mogą obsługiwać szeroki zakres zastosowań i dlatego są idealnym uzupełnieniem koncepcji maszyn mechatronicznych.
Dzięki synergii i specjalistycznej wiedzy w zakresie zautomatyzowanego załadunku maszyn firma SCHUNK oferuje w swoim szerokim asortymencie wszystkie komponenty do maszyn połączonych w sieci. Specjalnie z myślą o koncepcji Przemysłu 4.0 istniejące bloki zaciskowe TANDEM trzeciej generacji są uzupełniane o warianty sensoryczne, które umożliwiają zautomatyzowane procesy mocowania detali w maszynowni. Moduły mocujące stanowią doskonałą podstawę automatyzacji dzięki zintegrowanej funkcji monitorowania położenia szczęk i ciśnienia aktywacji lub stanu mocowania. Sterowanie poprzez złącze IO-Link umożliwia prostą integrację ze wszystkimi popularnymi systemami magistrali polowej.
Dzięki innowacyjnym systemom czujników i transmisji danych nasze inteligentne urządzenia mocujące dostarczają informacji w czasie rzeczywistym i podnoszą niezawodność procesu na wyższy poziom. Innym przykładem jest inteligentny uchwyt narzędziowy iTENDO² . Dostarcza on dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio z narzędzia i wykrywa zużycie na wczesnym etapie. Poza obróbką niezawodną procesowo, inteligentna oprawka narzędziowa zapewnia dłuższą żywotność narzędzia i mniejszą ilość odpadów. Wraz z narzędziami easy connect i easy monitor firma SCHUNK oferuje dwa udoskonalone etapy digitalizacji. Pakiet rozszerzeń iTENDO² easy connect umożliwia proste podłączenie do maszyny i do istniejącego systemu monitorowania procesu. Z drugiej strony iTENDO² easy monitor oferuje operatorom maszyn nieskomplikowane wprowadzenie do łatwego monitorowania procesu.
Z myślą o branżach przyszłości E-Mobility oraz elektronika SCHUNK projektuje zaawansowane rozwiązania w zakresie automatyzacji. Najważniejszym wydarzeniem w Hanowerze jest prezentacja nowego chwytaka do okrągłych ogniw RCG przeznaczonego do elastycznego przenoszenia ogniw akumulatorowych o średnicy 46 mm. Chwytak można w razie potrzeby rozszerzać, tworząc wiele modułów chwytających, co w połączeniu z osiami z liniowym napędem bezpośrednim umożliwia niezawodne zastosowania przy dużych prędkościach.
„Jesteśmy przekonani, że współpraca i otwartość prowadzą do przełomowych innowacji, które w zrównoważony sposób rozwijają branżę” – wyjaśnia Timo Gessmann. Dlatego też jesteśmy zaangażowani we współpracę partnerską na wielu poziomach i stosujemy otwarte podejście skoncentrowane na użytkowniku. Firma SCHUNK korzysta z platform takich jak NVIDIA, wiodący na świecie dostawca usług obliczeniowych AI, aby udostępniać do symulacji systemów swoje produkty jako cyfrowe bliźniaki. W ekosystemie innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) Ipai firma SCHUNK pracuje nad nowymi praktycznymi rozwiązaniami z wykorzystaniem kluczowych technologii. Chcemy także przyczynić się do zaprojektowania wspólnej cyfrowej przestrzeni danych w ramach inicjatywy Manufacturing X, przy współpracy ekspertów, aby cyfryzacja branży znacząco przyspieszyła w nadchodzących latach.