arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Poligonalne uchwyty narzędziowe TRIBOS

Od mikro do makro

System TRIBOS sprawdza się zarówno w precyzyjnej mikroobróbce, jak i w skrawaniu dużych objętości. Dzięki opatentowanej technologii mocowania poligonalnego TRIBOS firma SCHUNK oferuje system uchwytu narzędziowego wyróżniający się uniwersalnością i szeroką gamą zastosowań.
Doskonała współosiowość < 0,003 pozwala wydłużyć trwałość użytkową narzędzi oraz uzyskać najwyższą jakość obrabianej powierzchni. TRIBOS to całkowicie bezobsługowy system, który dzięki unikalnej strukturze plastra miodu idealnie tłumi drgania. Tuleje pośrednie dodatkowo poszerzają zakres mocowania.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Od mikroobróbki precyzyjnej po ciężką obróbkę przemysłową i skrawanie z wysokimi parametrami
  • Współśrodkowość < 0,003 mm
  • Całkowita bezobsługowość
  • Znakomite tłumienie drgań
  • Symetryczna budowa
  • Wszystkie filtry
    388 wyników
    TRIBOS-R

    TRIBOS-R

    Dzięki unikalnej poligonalnej strukturze plastra miodu oraz zwiększonej średnicy zewnętrznej TRIBOS-R oferuje optymalny stosunek między sztywnością promieniową a tłumieniem drgań, zapewniając najlepsze właściwości dynamiczne ruchu obrotowego.
    Pokaż serię
    TRIBOS-S

    TRIBOS-S

    Niezwykle smukły kształt Precyzja w warunkach najtrudniejszego dostępu. Kiedy dostęp do obrabianego elementu jest mocno utrudniony i nie sprawdzą się konwencjonalne systemy mocujące, najlepszym wyborem są poligonalne uchwyty narzędziowe TRIBOS-S o niezwykle smukłym kształcie.
    Maksymalna, stała dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność ≤ 0,003 mm oznacza bardziej równomierne skrawanie oraz czterokrotnie wydłuża trwałość użytkową narzędzia.
    Pokaż serię
    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM

    TRIBOS-RM nadaje się do wydajnego mikroskrawania szybkoobrotowego w zakresie od 85 tys. obr./min. Doskonała dokładność ruchu obrotowego ≤ 0,003 mm oraz stabilność uzyskana dzięki strukturze ryglowej to podstawowe zalety niezwykle kompaktowych mocowań uchwytów narzędziowych zapewniających precyzyjne i niezawodne skrawanie metalu. Różne rozmiary do użytku w małych, wysoce dynamicznych centrach obróbczych.
    Pokaż serię
    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini

    TRIBOS-Mini wyznacza standardy w dziedzinie mikroobróbki. Ten system mocowania poligonalnego znajduje zastosowanie w przypadku mikroobróbki precyzyjnej obudów, form, elektrod i elementów grawerowanych w technologiach medycznych i elektrotechnologii, a także w produkcji zegarków oraz odlewnictwie precyzyjnym. TRIBOS-Mini nadaje się do mocowania bardzo małych trzonków narzędzi o średnicy wynoszącej nawet 0,3 mm, dzięki czemu niepotrzebne stają się specjalne narzędzia wytwarzane w czasochłonnym i kosztownym procesie.
    Pokaż serię