DDF-I
Drehdurchführung
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Datum der Abkündigung: 01.09.2021
Zur Mediendurchführung von Bus-Signalen und Pneumatik für den Einsatz am Roboter auch bei endloser Drehung.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Kombinierte Pneumatik-, Vakuum- und Elektrodurchführung
zur umfassenden Versorgung Ihres Greifsystems/Werkzeugs - ISO-Flanschbild
für die einfache Montage an die meisten Robotertypen ohne zusätzliche Adapterplatten - Integrierte Bus-Technologie
für Übertragung von Bus-Signalen - Welle aus Stahl
angepasste Leistungsdaten für moderne Robotertypen - Neu entwickelte, leichtgängige und besonders langlebige Dichtungen
sorgen für ein geringes Los- und Dauerdrehmoment, sodass kleinere und damit wirtschaftlichere Antriebe eingesetzt werden können und besonders behutsame Drehbewegungen möglich sind - Standardisierter Anschluss für PROFIBUS
ermöglicht eine einfache Anbindung Ihrer Steuerung, Ventilinsel, elektrischer Greifer etc.