Pour de nombreuses applications complexes, notre « Pneumatic Power » a toujours assez d'air - et d'endurance. Parce que nos pinces pneumatiques tiennent toujours leurs promesses.
Les pinces pneumatiques SCHUNK sont divisées en trois catégories
Dans le segment premium, vous trouverez 12 pinces différentes de la plus haute qualité avec un grande étendue de versions et d'options. Nous vous proposons non seulement des pinces robustes offrant les meilleures caractéristiques de l'industrie, mais aussi des pinces de préhension sans maintenance et des durées de vie maximales. Notre conseil : complétez vos pinces pneumatiques avec nos détecteurs de précision pour détecter différentes informations ou les positions de course.
Wer einen kraftvollen und gleichzeitig vielseitig einsetzbaren Greifer sucht, ist mit dem neuen PGL-plus-P bestens bedient. Der pneumatische Universalgreifer bietet ein einzigartiges Leistungspaket aus Hub, Kraft und Konnektivität und ist dadurch perfekt für Handhabungsaufgaben geeignet, bei denen Flexibilität gefragt ist.
Vous avez des questions sur le choix de la bonne pince ?
Appelez-nous, nous serons heureux de vous aider.
+49-7133-103-2929
Plus votre application est exigeante, plus les performances de la pince pneumatique doivent être précises pour répondre à la tâche à accomplir. Avec notre segment Tech, vous disposez de toute une gamme de « spécialistes », comme des pinces spécialement conçues pour la manipulation de joints toriques, d'engrenages ou de jantes.
Dans notre segment Economy, l'accent est mis non seulement sur la performance, mais aussi sur la rentabilité : vous obtenez la véritable qualité SCHUNK à des conditions attrayantes. Optimisé pour tous les champs d'application standards dans des environnements propres. Les pinces se concentrent sur les caractéristiques essentielles, et assurent ainsi une utilisation efficace en fonctionnement.
L'unité de positionnement PPD de SCHUNK permet désormais aux utilisateurs de se positionner librement à l'aide de pinces pneumatiques. Et ce, grâce à une configuration très simple composée d'une pince, d'un capteur et d'une unité de positionnement, ainsi qu'à une mise en service facile grâce à des blocs fonctionnels PLC préfabriqués. Il s'agit d'une solution optimale pour toute application de préhension nécessitant une certaine flexibilité, par exemple les applications robotiques qui déplacent des pièces de différentes tailles ou à proximité les unes des autres.