arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-F-XY-080-3 Illustration similar

AGE-F-XY-080-3

Compensation unit

Ident.-Nr. 324962

Auf Lager
Compensation unit AGE-F, Size: 080, Without locking

  • Compensation XY: ± 5 mm
  • Workpiece weight: 32 kg
  • Min. return force with integrated spring: 90 N
  • Max. return force with integrated spring: 150 N
  • Force Fz max.: 2800 N
  • Force Fd max.: 12000 N
Ausgleichsweg XY [mm] ± 5
Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] 32.0
Min. Rückstellkraft mit integrierter Feder [N] 90.0
Max. Rückstellkraft mit integrierter Feder [N] 150.0
Federrate [N/mm] 25.0
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.01
Eigenmasse [kg] 3.13
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80.0
Durchmesser D [mm] 135.0
Höhe Z [mm] 75.0
Moment Mx max. [Nm] 50.0
Moment My max. [Nm] 50.0
Moment Mz max. [Nm] 150.0
Kraft Fz max. [N] 2800.0
Max. Kraft Fd [N] 12000.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Führungssystem
leichtgängige Kreuzrollenführungen

Überwachung
durch Magnetschalter

Betätigung
federrückstellend mit Federkräften

Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl

Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate