arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-R32R-K Vergelijkbare illustratie

SWO-R32R-K

Elektrische doorvoermodule

Ident.-Nr. 9948853

Auf Lager
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: R32, Snelwisselkop, Masterzijde

  • Aantal elektrische doorvoeren: 32
Geschikt op Snelwisselkop
Schroefaansluitschema J
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.29
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Beschermklasse IP IP65 (alleen wanneer verbonden)
Aantal pincontacten 32.0
Nominale stroom [A] 3.0
Wisselstroom [V AC] 250.0
Elektrische aansluiting Amphenol PT bajonetsluiting aansluiting, 36-polig
Uitgang elektrische aansluiting radiaal
Speciale eigenschappen Twee geïntegreerde kabels met haakse M8-bus (A-gecodeerd, 3-pin), voor aansluiting van de vergrendelings- en ontgrendelingssensor.

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.