arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPR-101-P15-S Abbildung ähnlich

OPR-101-P15-S

Ident.-Nr. 321408

Lieferzeit auf Anfrage
Kollisions- und Überlastsensor OPR, Baugröße: 101, mit Federrückstellung, Rückstellung: automatisch, Spritzwasserschutz-Version

  • Auslenkung rotatorisch: ± 25 °
  • Kraft Fd max.: 2700 N
  • Auslösekraft Feder: 454 N
  • Schutzart IP: 65
Auslenkung axial [mm] 10.0
Auslenkung winkelig [°] ± 12
Auslenkung rotatorisch [°] ± 25
Min. Auslösemoment winkelig Mx, My [Nm] 46.9
Min. Auslösemoment rotatorisch Mz [Nm] 54.9
Min. Auslösekraft axial Fd [N] 1059.0
Max. Kraft Fd [N] 2700.0
Auslösekraft Feder [N] 454.0
Auslösemoment Feder, winkelig [Nm] 19.9
Auslösemoment Feder, rotatorisch [Nm] 23.9
Min. Versorgungsspannung [V] 10.0
Max. Versorgungsspannung [V] 30.0
Wiederholgenauigkeit [mm] ± 0.025
Ansprechempfindlichkeit [mm] 0.5
Wiederholgenauigkeit rotatorisch [min] 5.0
Min. Betriebsdruck [bar] 1.4
Max. Betriebsdruck [bar] 5.2
Eigenmasse [kg] 1.3
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Durchmesser D [mm] 100.1
Höhe Z [mm] 63.0
Moment Mx max. [Nm] 120.0
Moment My max. [Nm] 120.0
Moment Mz max. [Nm] 130.0
Spritzwasserschutz-Version ja

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
integrierter Zylinderkolben

Lieferumfang
Kollisions- und Überlastsensor in der bestellten Variante, Elemente zur elektrischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate