ELP 050-H100
Kompakt-Linearmodul
Ident.-Nr. 315740
Kompakt-Linearmodul ELP, Baugröße: 50, elektrisch, Lineardirektantrieb, Spielfrei vorgespannte Wälzführung
- Max. Hub: 100 mm
- Max. Antriebskraft: 45 N
Technische Details
| Antriebskonzept | Lineardirektantrieb |
|---|---|
| Max. Hub [mm] | 100.0 |
| Nennkraft [N] | 45.0 |
| Max. Nutzlast (horizontal) [kg] | 3.0 |
| Max. Nutzlast (vertikal) [kg] | 2.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.01 |
| Eigenmasse inkl. Schlitten [kg] | 3.4 |
| Eigenmasse Schlitten [kg] | 0.82 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 55.0 |
| Schutzart IP | 20 |
| Reinraumklasse ISO 14644-1:2015 | 5 |
| Geräusch-Emission [dB(A)] | 58 |
| Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 166.0 |
| Länge X [mm] | 298.0 |
| Breite Y [mm] | 75.0 |
| Höhe Z [mm] | 61.0 |
| Nennspannung [V] | 24.0 |
| Nennstrom [A] | 1.0 |
| Max. Strom [A] | 2.1 |
| Reglerelektronik | integriert |
| Kommunikationsschnittstelle | Digitale Eingänge |
| Anzahl digitaler Eingänge | 2.0 |
| Nennstrom Logik [A] | 0.04 |
| Moment Mx max. [Nm] | 26.0 |
| Moment My max. [Nm] | 32.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 32.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 1740.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 1740.0 |
| Kraft -Fz max. [N] | 1740.0 |
尺寸和最大载荷
行程时间(水平)
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为各荷载的最大值。如果同时施加多个力和/或力矩,允许的最大个别值将更低。
行程时间(水平)
- X-Achse:
- 速度水平
- Y-Achse:
- 行程时间
该图显示出水平安装位置、最大行程和恒定最大有效载荷下的平均行程时间。如需为拓展应用提供更多设计方案,我们竭诚为您提供支持。
产品系列的常规说明
行程
为装置的最大额定行程。可以通过端部止挡在两侧上减少。
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
行程时间
是滑块的纯移动时间。PLC 反应时间未包括在内,但在确定周期时间时 必须加以考虑。
有效载荷
为连接到悬臂的悬重总重。请考虑:如果超过最大有效荷载,使用寿命将缩短。雄克不承担此保修责任。
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
外壳材料
铝合金,涂层
导轨
无背隙、预加载滚子导轨
传动装置
线性电机驱动
标配范围
附件包含有定心套筒,安全信息(可线上获取对应产品说明书)
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求