arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EPM 48-90 Illustrazione simile

EPM 48-90

Asse a portale EPM, Dimensioni: 48, elettrico, Azionamento lineare diretto, guida con sfere di precisione

  • Corsa max.: 1290 mm
  • Forza motrice max.: 580 kN
  • Corrente nominale: 6.5 A
Corsa max. [mm] 1290.0
Forza motrice max. [kN] 580.0
Forza nominale [kN] 257.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.1
Velocità max. [°/s] 2.3
Accelerazione max. [°/s²] 82.0
Corrente max. [A] 15.0
Carico mobile max. (orizzontale) [g] 50.0
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Coppia Mx max [Nm] 250.0
Coppia My max. [Nm] 500.0
Coppia Mz max [Nm] 500.0
Forza Fy max [kN] 4200.0

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. In presenza di altre condizioni ambientali, SCHUNK offre diverse opzioni per la protezione delle unità. Consultateci pure al riguardo.

Guida
guida con sfere di precisione

Garanzia
24 mesi