arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PPU-E 15-H150-V060-01-PF6 Illustration similar

PPU-E 15-H150-V060-01-PF6

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Linear pick & place unit PPU-E, Size: 15, electrical, Linear direct drive, Version with 6 integrated valves and 6 sensor connections, hybrid cable

  • stroke horizontal [Y-axis]: 150 mm
  • stroke vertical [Z-axis]: 60 mm
  • Max. payload: 1.5 kg
Sistema di azionamento Azionamento lineare diretto
Corsa orizzontale [asse Y] [mm] 150.0
Corsa verticale [asse Z] [mm] 60.0
Forza motrice max. [asse Y] [N] 180.0
Forza nominale [asse Y] [N] 65.0
Forza motrice max. [asse Z] [N] 540.0
Forza nominale [asse Z] [N] 200.0
Peso del pezzo [kg] 1.5
Precisione di ripetibilità [asse Y] [mm] 0.01
Precisione di ripetibilità [asse Z] [mm] 0.01
Corrente max. [asse Y] [A] 8.0
Corrente di arresto [asse Y] [A] 2.36
Corrente max. [asse Y / Z] [A] 16.0
Corrente di arresto [asse Z] [A] 4.84
Temperatura ambiente min. [°C] 10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Peso [kg] 18.0
Interfaccia del sistema di misurazione della corsa HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ
Numero dei passaggi fluidi 6.0
Numero di collegamenti elettrici lato uscita 6.0
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 70.0
Lunghezza X [mm] 62.0
Larghezza Y [mm] 410.0
Altezza Z [mm] 623.6
Coppia Mx max [Nm] 13.0
Coppia My max. [Nm] 5.0
Coppia Mz max [Nm] 45.0
Forza Fx max [N] 50.0
Forza Fy max [N] 180.0
Forza Fz max [N] 540.0
Versione con 6 valvole integrate

Informazioni generali sulla serie

Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento in condizioni costanti.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.

Capacità di carico
Questa può essere accorciata su ogni lato. Attenzione: il superamento della capacità massima di carico abbrevia la durata e invalida la garanzia SCHUNK.