arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PPU-E 30-H270-V100-03-PF4 Illustration similaire

PPU-E 30-H270-V100-03-PF4

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Unité Pick & Place linéaire PPU-E, Taille: 30, électrique, Entraînement direct linéaire, Version avec 4 électrovannes intégrées et raccordement pour 4 détecteurs, câble hybride

  • Course horizontale [axe Y]: 270 mm
  • Course verticale [axe Z]: 100 mm
  • Poids de pièce: 3 kg
Concept d'entraînement Entraînement direct linéaire
Course horizontale [axe Y] [mm] 270.0
Course verticale [axe Z] [mm] 100.0
Force d'entraînement max. [axe Y] [N] 400.0
Force nominale [axe Y] [N] 150.0
Force d'entraînement max. [axe Z] [N] 550.0
Force nominale [axe z] [N] 195.0
Poids de pièce [kg] 3.0
Répétabilité [axe Y] [mm] 0.01
Répétabilité [axe Z] [mm] 0.01
Courant max. [axe Y] [A] 8.0
Courant d'arrêt [axe Y] [A] 1.8
Courant max. [axe Z] [A] 12.0
Courant d'arrêt [axe Z] [A] 3.2
Température ambiante mini. [°C] 10.0
Température ambiant maxi. [°C] 40.0
Poids [kg] 23.0
Interface de système de contrôle de course Sin/Cos 1Vss
Nombre de passages de fluide 4.0
Nombre de connecteurs électriques côté pignon 4.0
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 73.0
Longueur X [mm] 113.0
Largeur Y [mm] 335.0
Hauteur Z [mm] 612.1
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Force Fz max. [N] 550.0
Version avec 4 valves intégrées Oui

Informations générales concernant la gamme

Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.

Répétabilité
défini comme la dispersion de la position cible après 100 cycles de positionnement successifs dans des conditions constantes.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale, la durée de vie est raccourcie. Veuillez tenir compte du fait que, en cas de dépassement de la charge utile maximale ainsi qu'en cas de non respect de la plage de charge utile, la durée de vie est raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.