arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ERP 25-090 Abbildung ähnlich

ERP 25-090

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 1372745

Universalschwenkeinheit ERP, Baugröße: 25, elektrisch, Drehwinkel: 90 °

  • Drehmoment: 2 Nm
  • Nennstrom: 1.1 A
  • Spannungsversorgung: 24 V DC
Antriebskonzept Rotatorischer Direktantrieb
Drehwinkel [°] 90
Drehmoment [Nm] 2.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.1
Trägheitsmoment Antriebswelle [kgm²] 8.8E-4
Wiederholgenauigkeit [°] ± 0.01
Planlauf [mm] 0.05
Rundlauf [mm] 0.05
Eigenmasse [kg] 3.97
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 54
Geräusch-Emission [dB(A)] 68
Durchmesser der Mittenbohrung [mm] 17.0
Moment My max. [Nm] 15.0
Kraft Fz max. [N] 800.0
Länge X [mm] 130.0
Breite Y [mm] 130.0
Höhe Z [mm] 94.5
Nennspannung [V DC] 24.0
Nennstrom [A] 1.1
Max. Strom [A] 2.0
Reglerelektronik integriert
Kommunikationsschnittstelle Digitale Eingänge
Anzahl digitaler Eingänge 2.0
Nennstrom Logik [A] 0.04

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Zyklen.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Antrieb
Rotatorischer Direktantrieb

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage