PDU 2
Acionamento compacto
Stopgezet product: dit product is niet meer leverbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Acionamento rotativo servoelétrico com ângulo de rotação > 360°, engrenagem de precisão e eletrônica integrada
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Servomotor DC sem escova
para uso flexível por posição, velocidade e torque controlados - Alto torque, velocidade e precisão
para aceleração rápida e tempos de ciclo curtos com alta precisão - Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
para criar um sistema de controle descentralizado - Opções de atuação versáteis
para integração simples em conceitos de controle existentes via PROFIBUS-DP ou CAN - Elementos de conexão padrão e conceito de controle integrado
para amplas possibilidades de combinação com outros módulos mecatrônicos - Interface de serviço: host USB e dispositivo USB
para configuração confortável de parâmetros e atualizações de firmware por unidade flash USB ou PC - Chave de codificação giratória e chave DIP
para endereçamento manual do fieldbus, configuração da taxa de transmissão e funções de serviço - Entradas digitais
para consulta fácil e integrada de sinais de sensores
Opções e informações especiais
- Eletrônica integrada
O controle elétrico do PDU é realizado pelo controle totalmente integrado e pela eletrônica de potência. Portanto, o módulo não requer nenhuma unidade de controle externa adicional. - Fácil integração
Existe uma variada gama de interfaces disponíveis, como PROFIBUS DP ou CAN como tipos de comunicação. Isso permite a montagem de redes de barramento industrial e garante uma integração fácil em conceitos de controle existentes. Oferecemos vários cabos para transmissão de energia e comunicação de dados. - Tipos de controle
Controle de posição, controle de velocidade rotacional, controle de potência - Funções de monitoramento
Monitoramento I²t, monitoramento de corrente, detecção de falha de energia, monitoramento de erro de contorno, monitoramento de posição final de software, monitoramento de posição