arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus-D 20-W-180-3-M-4-AS Abbildung ähnlich

SRU-plus-D 20-W-180-3-M-4-AS

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 37361432

Auf Anfrage erhältlich
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Universalschwenkeinheit SRU-plus-D, Baugröße: 20, pneumatisch, pneumatische Durchführung, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 3 °, Mittelstellung: 1 x M (pneumatisch), Mittelstellungseinstellbarkeit: 3 °, Endlagendämpfung: Feder-Elastomer, mit Fluiddurchführung

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
  • Drehmoment: 3 Nm
Endlagendämpfung Feder-Elastomer
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 3
Drehmoment [Nm] 3.0
Anzahl Zwischenstellungen 1 x M (pneumatisch)
Mittelstellungseinstellbarkeit [°] 3.0
Schutzart IP 67
Eigenmasse [kg] 1.75
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 60.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Moment My max. [Nm] 10.4
Max. Kraft axial Fz max. [N] 800.0
Version mit Fluiddurchführung ja
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage