Für unterschiedlichste Anwendungen hat unsere ‚Pneumatic power‘ immer genug Luft – und einen langen Atem. Denn unsere pneumatischen Greifer halten immer was sie versprechen.
Die pneumatischen Greifer von SCHUNK unterteilen sich in drei Rubriken
Im Premium-Segment finden Sie 12 unterschiedliche Greifer in höchster Qualität mit einer Vielzahl an Varianten und Optionen. Dabei bieten wir Ihnen nicht nur robuste Greifer mit den besten Werten der Branche sondern auch mehr wartungsfreie Greifzyklen und maximale Lebensdauer. Unser Tipp: Ergänzen Sie Ihre pneumatischen Greifer mit unseren Präzisions-Sensoren, um unterschiedliche Informationen abzufragen oder Hubpositionen zu überwachen.
Pneumatische Greifer von SCHUNK bieten die passende Lösung für Ihre Anwendung und Ihr Budget. Das vielseitige Portfolio ermöglicht eine einfache Auswahl, schnelle Integration und zuverlässige Prozesse – von Standardaufgaben bis zu anspruchsvollen Anwendungen. Mit fundierter Beratung und praktischen Online-Tools finden Sie schnell den Greifer, der optimal zu Ihren Anforderungen passt. Das ist Pneumatic Power.
Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an einen Greifer. Entscheidend ist, dass Leistung und Preis zum Einsatzzweck passen. Die folgenden Greifer bieten dafür unterschiedliche Lösungen passend zu Ihrem Bedarf und Budget.
Unsere Premium-Greifer verbinden beste Leistungsdaten mit hoher Qualität und langer Lebensdauer. Als vielseitige Allrounder bieten sie passende Lösungen für unterschiedlichste Werkstücke und anspruchsvolle Greifaufgaben.
Unsere Tech-Greifer meistern komplexe Anforderungen bereits im Standardportfolio. SCHUNK bietet passende Lösungen für besondere Einsatzbedingungen und spezifische Anforderungen Ihrer Anwendung. So finden Sie bei uns den passenden Greifer, wo andere an Grenzen stoßen.
Wer einen kraftvollen und gleichzeitig vielseitig einsetzbaren Greifer sucht, ist mit dem neuen PGL-plus-P bestens bedient. Der pneumatische Universalgreifer bietet ein einzigartiges Leistungspaket aus Hub, Kraft und Konnektivität und ist dadurch perfekt für Handhabungsaufgaben geeignet, bei denen Flexibilität gefragt ist.
Sie haben Fragen zur Auswahl des passenden Greifers?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49-7133-103-2929
Je anspruchsvoller Ihre Anwendung ist, umso präziser muss die Leistung des pneumatischen Greifers zu der jeweiligen Aufgabe passen. Mit unserem Tech-Segment steht Ihnen eine ganze Reihe an solchen „Spezialisten“ zur Verfügung, wie z. B. Greifer welche speziell für das Handling von O-Ringen, Zahnrädern oder Felgen entwickelt wurden.
In unserem Economy-Segment steht neben der Leistung die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund: Sie erhalten echte SCHUNK-Qualität zu attraktiven Konditionen. Optimiert für alle Standardanwendungen in sauberer Umgebung. Die Greifer konzentrieren sich auf die wesentlichen Eigenschaften und gewährleisten so einen effizienten Einsatz in Ihrem Betrieb.
Die Positionierungseinheit PPD von SCHUNK ermöglicht Anwendern jetzt das freie Positionieren mit pneumatischen Greifern. Und das durch ein ganz einfaches Setup aus Greifer, Sensor und Positioniereinheit sowie einer einfachen Inbetriebnahme dank vorgefertigter SPS-Funktionsbausteine. Eine optimale Lösung für alle Greifanwendungen, bei denen Flexibilität gefragt ist, zum Beispiel Roboterapplikationen, die unterschiedlich große oder nahe beieinanderliegende Werkstücke bewegen.