arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS Ilustracja analogiczna

SRU-plus 50-H-90-3-8-M8-AS

Uniwersalny moduł obrotowy

Ident.-Nr. 362707

Lieferzeit auf Anfrage
Uniwersalny moduł obrotowy SRU-plus, Rozmiar: 50, pneumatyczna, z zestawem do mocowania indukcyjnych czujników zbliżeniowych , Wersja amortyzatora: silne, Kąt obrotu: 90 °, Regulacja pozycji końcowej: 3 °, Położenie pośrednie: brak, z przepływem płynu, z przepustem elektrycznym

  • Liczba przepustów cieczy: 8
  • Rozmiar E-połączeń na końcu wyjściowym: M8
  • Moment obrotowy: 50.3 Nm
Amortyzowanie położenia skrajnego tłumik hydr.
Kąt obrotu [°] 90
Regulacja pozycji końcowej [°] 3
Moment obrotowy [Nm] 50.3
Liczba położeń pośrednich brak
Stopień ochrony IP 67
Masa [kg] 11.55
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] 448.0
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] 6.0
min. ciśnienie robocze [bar] 4.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 8.0
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego 8 x 6 x 1
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Powtarzalność [°] 0.05
Długość X [mm] 317.0
Szerokość Y [mm] 150.0
Wysokość Z [mm] 173.0
Moment My maks. [Nm] 340.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 9000.0
Wersja z twardym tłumikiem tak
Wersja z z przepływem płynu tak
Liczba przepustów cieczy 8.0
Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] 8.0
Wersja z przepustami elektrycznymi tak
Liczba E-złączek na końcu wyjściowym 9.0
Rozmiar E-połączeń na końcu wyjściowym M8
Liczba kabli 10.0
Maks. napięcie [V] 24.0
Prąd maks. na kabel [A] 1.0
Maks. prąd całkowity [A] 1.0
Wersja z zestawem mocującym tak
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 1999
Wszystkie jednostki są również dostępne w wersji FKM. Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.

Ogólne informacje dotyczące serii

Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.

Pozycja wałka zębatego
jest zawsze pokazana jako lewe, skrajne położenie Wałek obraca się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wyraźnie wskazuje kierunek obrotu.

Schemat połączenia śrubowego wałka zębatego
Przy ustawianiu kąta obrotu mniejszego niż 90°C, lewy ogranicznik musi być całkowicie wkręcony. Oznacza to, że lewe położenie skrajne posiada schemat złącza śrubowego na zębniku, który jest obracany zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 90°C względem widoku głównego, który przedstawia kąt obrotu wynoszący 180°C.

Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.

Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze. Blokadę zewnętrzną można zastosować celem zapewnienia pełnego momentu nawet w położeniach skrajnych.

Ruch w kierunku pneumatycznego położenia pośredniego
jest wykonywany przy użyciu połowy momentu znamionowego.

Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.

Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.

Materiał obudowy
Aluminium (profil wyciskany)

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem

Zakres dostawy
Zawory sterowania przepływem, tulejki centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, śruby montażowe (tylko SRU-plus 63) instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie