CC ER 16 P Ø0.5-1
ER Präzisions-Spannzangen
Ident.-Nr. 23003585
CC ER 16 P Ø0.5-1, ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø1
- Diameter: 1 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
Technische Details
| For | ER 16 |
|---|---|
| For clamping diameter | Ø1 |
| D1 min. [mm] | 0.5 |
| D1 max. [mm] | 1.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Weight [kg] | 0.025 |
ER collet standard DIN ISO 15488-B