TENDO SVL
Hydraulische verlenging
De TENDO SVL-gereedschapsverlenging is ontworpen voor precieze bewerking op moeilijk bereikbare plaatsen waar minimale storingscontouren vereist zijn.
De TENDO SVL-uitbreidingen vullen elkaar perfect aan in combinatie met onze hydraulische expansiegereedschapshouders TENDO ES of de polygonale gereedschapshouders TRIBOS-R en TRIBOS-S. De twee systemen hebben een dempend effect op het gehele systeem en verminderen trillingen.
De TENDO SVL-uitbreidingen vullen elkaar perfect aan in combinatie met onze hydraulische expansiegereedschapshouders TENDO ES of de polygonale gereedschapshouders TRIBOS-R en TRIBOS-S. De twee systemen hebben een dempend effect op het gehele systeem en verminderen trillingen.
Descrição do Produto
Innovaties - uw voordelen
- Uitgebreide compatibiliteit
Geschikt voor bijna elke precisiegereedschaphouder - kan worden gecombineerd met onze tussenhulzen om verschillende diameters te klemmen - Flexibel in gebruik
Kan worden gecombineerd met diverse gereedschapshoudersystemen - Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef - Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen - Uitstekende demping van trillingen
Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten - Standaard fijn gebalanceerd
Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm. - Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE - Hoge mate van flexibiliteit
Klemmen van verschillende diameters door het gebruik van tussenhulzen met sleuf of koelmiddelbestendige tussenhulzen
Opties en speciale informatie
- Flexibele klemzones dankzij het gebruik van tussenhulzen
Tussenhulzen maken het mogelijk om verschillende schachtdiameters van 3 - 32 mm vast te klemmen met slechts één gereedschapshouder. Uw voordeel: lagere aanschafkosten en grotere klemkracht bij de opgegeven schachtdiameter.