arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 11 HSK-F 63x100 Illustration similaire

ER 11 HSK-F 63x100

Mandrins à pince ER

ID 1357897

Délai de livraison sur demande
ER 11 HSK-F 63x100, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: HSK-F 63
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Técnica Collet chucks ER
Serie Collet chucks ER
Interfaz del portaherramientas HSK-F 63
Portaherramientas estándar DIN 69893-6
Tamaño de sujeción ER ER 11
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
Longitud de proyección L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 74.0
G M8x1
Peso [kg] 0.83
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta