arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
BAV 3 Similar a la imagen

BAV 3

Accesorio de torneado de mordaza

Ident.-Nr. 119103

Auf Lager
BAV 3, Accesorio de torneado de mordaza Versión ligera
  • Diámetro interior I: 162 mm
  • Diámetro exterior A: 244 mm
Diámetro interior I [mm] 162.0
Diámetro exterior A [mm] 244.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 30.0
Posición de ajuste mín. [mm] 240.0
Posición de ajuste máx. [mm] 315.0
Posición de ajuste mín. [mm] 100.0
Posición de ajuste máx. [mm] 175.0
Peso [kg] 5.6