arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-B 100-67-34

SGWB-B 100-67-34

Reversal jaws

ID 430090

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, movable
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100, KSO 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 67 x 34 mm
  • Weight: 1.1 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 67.0
Výška [mm] 34.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.1

Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí