arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-E-F 90-64-34.9

SGWB-E-F 90-64-34.9

リバーシブルジョー

ID 1329339

在庫品薄
システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルジョー スムーズ、固定型
  • インターフェース1: W-90
  • 適合タイプ: KSM2 90
テクニカルデータ:
  • 寸法: 90 x 64 x 34,9 mm
  • 重量: 1.3 kg
Width [mm] 90.0
Depth [mm] 64.0
Height [mm] 34.9
Bundle piece
Weight [kg] 1.3

Scope of delivery
System jaw