arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVB 50-54 Illustration similar

PVB 50-54

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 420092

In stock
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Flexible Polverlängerung EASYTURN PVB 50
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M8.
  • Technologie: Quadratpol
  • Vertikal und horizontal einsetzbar.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 47 x 45 x 54 mm
  • Ausgleichshub: 7 mm
  • Für Polgröße: 50 x 50 mm
Länge [mm] 47.0
Breite [mm] 45.0
Höhe [mm] 54.0
Min. Höhe [mm] 50.0
Max. Höhe [mm] 57.0
Ausgleichshub [mm] 7.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

Lieferumfang
Polverlängerung, Befestigungsschraube