arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

La série SAR-1300 est conçue pour les tailles de lot petites à grandes présentant une variation de produits faible à élevée. Les clients tirent parti de la fiabilité du processus, d'une faible consommation d'électricité et de temps de cycle raccourcis. Grâce aux axes de moteur linéaire et à une technique de commande moderne, la précision du fraisage est de ±0,1 millimètre. Et malgré cette performance, nos machines de dépanélisation universelles sont économes en énergie. La disponibilité technique peut atteindre 99,8 %.

Inhalt bald verfügbar

Votre valeur ajoutée

  • Précision de fraisage maximale grâce aux axes de moteur linéaire de haute précision et à une technique de commande de pointe
  • Alimentation de panneaux possible avec ou un deux axes de navette (la deuxième navette peut être installée ultérieurement)
  • Temps de cycle minimaux grâce aux axes grande vitesse à moteur linéaire et à des temps morts réduits
  • Disponibilité maximale grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et à une conception de système simple
  • Hauteur ergonomique pour l'opérateur même avec des groupes d'assemblage élevés
  • La conception simple permet un investissement initial ciblé avec une vaste gamme d'options d'extension
  • Brefs délais de livraison grâce à l'utilisation de composants identiques dans le système modulaire et dans la production de flux

Plage de fraisage de 500 mm x 600 mm pour circuits larges, standards ou longs

Nouveau : les machines de dépanélisation autonomes SAR-1300 Mono-Smart ou SAR-1700 avec une très grande zone de travail

SCHUNK Electronic Solutions introduit sur le marché deux machines de dépanélisation dotées de grands espaces : la SAR-1300-Mono-Smart et la SAR-1700. Les dispositifs fraisent et scient chacune des cartes de circuits imprimés sur un panneau complet de circuits imprimés - la taille de panneau maximale est de 600 x 500 millimètres.

Inhalt bald verfügbar

Le premier processus collaboratif de chargement de machines de dépanélisation

La solution d'automatisation unique de SCHUNK augmente considérablement la productivité des machines de dépanélisation. Un bras de robot muni d'une pince Co-act EGP-C de SCHUNK est placé dans la grande double navette SAR-1700.

  • Le robot atteint le magasin de stockage et retire les panneaux
  • Les panneaux sont ensuite introduits dans la machine
  • Le bras de robot ferme la porte et appuie sur le bouton de démarrage
  • Après la séparation des panneaux, les composants individuels sont placés sur un convoyeur, un blister, ou transférés vers un processus d'automatisation en cours
  • Le processus reprend depuis le début

Seul le magasin de stockage de panneaux doit être installé manuellement. Cela signifie qu'un seul employé peut suivre jusqu'à cinq machines simultanément.