PVB 70-70
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 422996
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de polo flexible EASYTURN PVB 70
- Con taladro pasante y tornillo M10.
- Técnica: Polo cuadrado
- Para uso vertical u horizontal.
- Dimensiones: 69 x 70 x 70 mm
- Carrera de compensación: 9 mm
- Para el tamaño del polo: 70 x 70 mm
Información técnica
| 長さ [mm] | 69.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 70.0 |
| 高さ [mm] | 70.0 |
| 最小高さ [mm] | 65.0 |
| 最大高さ [mm] | 74.0 |
| 補正ストローク [mm] | 9.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
納品内容
ポールエクステンション、固定ネジ