arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGS-B 125-57-33

SGS-B 125-57-33

Steel jaws

Ident.-Nr. 1453106

Auf Lager
Systémové čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Ocelová čelist, pohyblivá
  • Rychlovýměnná čelist
  • Vhodné pro: KSX-C2 125
Technické údaje:
  • Rozměry: 125 x 57 x 33 mm
  • Vlastní hmotnost: 2 kg
Šířka [mm] 125.0
Hloubka [mm] 57.0
Výška [mm] 33.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 2.0

Rozsah dodávky
Systémová čelist