arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GWU-1 100-23 類似のイラスト

GWU-1 100-23

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 430224

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • ワークサポート、幅 100 mm
  • ワークの配置について
  • 適合タイプ: KSG 100, KSO 100
テクニカルデータ:
  • 幅: 100 mm
  • 高さ: 23 mm
  • 重量: 0.38 kg
Width [mm] 100.0
Height [mm] 23.0
Weight [kg] 0.38

Levering
1 set werkstuksteunen