PVF 32-15
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
ID 422999
표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 고정 폴 연장 PVF 32
- 관통 구멍 및 M6 나사 포함.
- 기술: 사각 폴
- 치수: 30 x 30 x 15 mm
- 폴 스레드: M6
- 극 크기를 위해: 32 x 32 mm
Détails techniques
| 길이 [mm] | 30.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 30.0 |
| 높이 [mm] | 15.0 |
| Ø D1 [mm] | 10.0 |
| Ø D2 [mm] | 6.0 |
제공 범위
폴 연장기, 고정 나사