PVF 50-54
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Ident.-Nr. 420091
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extensions de pôle fixées PVF 50
- Avec passage au centre et vis M8.
- Technologie: Pôle carré
- Dimensions: 45 x 45 x 54 mm
- Filet pôle: M8
- Pour taille de pôle: 50 x 50 mm
Technische Details
| Longueur [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 45.0 |
| Hauteur [mm] | 54.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation