HS 12
Clamping inserts
ID 1525006
HS 12, Clamping inserts
- Height H: 16 mm
- Diameter D: 12 mm
- Thread G: M6
- Material: HSS
- Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Technical details
| Hauteur H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Diamètre D [mm] | 12.0 |
| Filetage G | M6 |
| Force admissible max. [kN] | 10.0 |
| Matière | HSS |
| Unité de livraison | 1 jeu = 10 pièces |
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.