arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGBS 90-40-31

SGBS 90-40-31

夹爪组件

Ident.-Nr. 1500442

Lieferzeit auf Anfrage
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 基础型夹爪
  • 用于安装铝制卡爪
  • 适用于: KSM2 90
技术参数:
  • 尺寸: 90 x 40 x 31,1 mm
  • 重量: 0.8 kg
宽度 [mm] 90.0
深度 [mm] 40.0
高度 [mm] 31.1
重量 [kg] 0.8

标配范围
系统爪