WTR-A 160
Schnellwechselbacken
Ident.-Nr. 1479315
Standaard spanklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Snelwisselklauw
- Geschikt voor: TANDEM BWA grootte van de spanner 160
- Afmetingen: 75 x 77.8 x 41 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 2 kg
Technische Details
| Breedte [mm] | 77.8 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 41.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 160 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Levering
Snelwisselklemmen