arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTP 160

KTP 160

Plaque pivotante

ID 1580334

Low stock
Mors de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque pivotante
  • Interface des mors: Tenon-rainure
  • Compatible avec: KSP3/KSH3/KSF3 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 107 x 156 x 29 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 5 °
  • Poids: 2.1 kg
Largeur [mm] 156.0
Hauteur [mm] 29.0
Compatible avec 160
Dispositif pendulaire à compensation [°] ± 5
Poids [kg] 2.1

Etendue de la livraison
Plaque pivotante, vis de fixation, écrous pour rainures en T, plaque dentée, manuel d'utilisation ; sans mors réversibles à 6 voies