arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGBB-B 125-82-39 類似のイラスト

SGBB-B 125-82-39

モノブロックジョー

ID 430087

システムジョー、標準

特長:
  • モノブロックジョー、可動
  • インターフェース1: W-125-1
  • 適合タイプ: KSG 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 82 x 39 mm
  • 重量: 2.7 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 82.0
高さ [mm] 39.0
重量 [kg] 2.7

納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。