arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSX-E IOL

KSX-E IOL

Morsa de fixação de 5 eixos
Morsa de 5 eixos acionada eletricamente com curso de fixação continuamente programável, para detecção de processo digitalizada.

Innovaties - uw voordelen

  • 5-assige toegankelijkheid dankzij hoge klemmen
    Maakt het mogelijk om het werkstuk langs vijf zijden te bewerken
  • Krachtpatser met 40 kN klemkracht per klem
    Voor trillingsvrije klemming in een betrouwbaar proces, zelfs met minimale klemvlakken
  • Ideaal voor automatisering
    Dankzij de elektromechanische aandrijving en volledig geïntegreerde sensor- en aandrijvingssystemen
  • Geïntegreerd sensor- en aandrijvingssysteem
    Geen extra interferentiecontour
  • Besturing via IO-Link
    Voor eenvoudige integratie in veelgebruikte veldbussystemen
  • Maximale procesbetrouwbaarheid
    Dankzij verschillende opvraagmogelijkheden en het verzenden van foutmeldingen
  • Continu programmeerbare klemkracht
    Maximale flexibiliteit wat betreft werkstukgrootte en werkstukmateriaal
  • Traploos programmeerbare klemslag en voorpositionering van de klem
    Klembereiken individueel aanpasbaar aan het werkstuk
  • Uitbreidbaar klembereik
    Maakt het mogelijk om werkstukken met verschillende lengten te klemmen
  • Spindel bovenaan
    Klemmen kunnen niet omhoog gaan
  • Breed scala aan toepassingen
    Geschikt voor de bewerking van ruwe en afgewerkte stukken
  • Programma voor brede klemmen
    Optimale aanpassing aan nieuwe opspantaken

Opties en speciale informatie

  • Digitale procesbewaking
    De digitalisering van kleminrichtingen zal de komende jaren ook steeds meer impact hebben op deze systemen, omdat deze duidelijke voordelen bieden, vooral bij het bewerken van middelgrote en relatief kleine series met geautomatiseerde handling van onderdelen en uitgebreide procesbewaking. De nieuwe elektromechanisch aangedreven 5-assige klemspanner KONTEC KSX-E IOL is nu precies voor dit doel ontwikkeld. De nieuwe klemspanner wordt geactiveerd door 24 V DC en kan worden gebruikt om de klemkracht te programmeren en traploos aan te passen tot 40 kN per klem. Het grote klembereik tot 420 mm met voorpositionering van de klemmen maakt de KONTEC KSX-E IOL tot een zeer flexibele kleminrichting, vooral op dit toepassingsgebied. Alle programmeerbare parameters kunnen ook worden overgedragen naar de machinebesturing en worden geëvalueerd via de geïntegreerde IO-Link-interface.
  • Optimale toegankelijkheid langs 5 zijden
    Dankzij de geometrie met zeer hoge klemmen garandeert de klemspanner optimale toegankelijkheid voor 5-zijdige complete bewerkingen op 5-assige machines. De aan de bovenkant gemonteerde spindel zorgt ervoor dat de klemkracht direct onder het werkstuk wordt uitgeoefend, waardoor de klauwen niet omhoog kunnen komen. De klemspanner werkt betrouwbaar, zelfs bij spanen, vuil of koelvloeistof. Dankzij de volledige afdichting en metalen behuizing zijn de elektronica en actuatoren ook optimaal beschermd. Het uitgebreide assortiment systeem- en bovenklemmen van SCHUNK maakt het totaalpakket van de KONTEC KSX-E IOL compleet.