KSX-E 125-430-CI IOL
ID 1601447
Caractéristiques des produits :
- Sans mors
- Contrôle par IO-Link
- Force de serrage programmable en permanence
- Force de serrage programmable en continu
- Pré-positionnement des mors
- Transfert pneumatique des fluides dans le système de mors
- Interface IO-Link: Connexion de câble fixe
- Dimensions: 125 x 520 x 150 mm
- Course de serrage de base: 120 mm
- Force de serrage: 6 - 40 kN
- Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
- Tension de fonctionnement de l'unité de l'actionneur: 48 V DC
- Poids: 32 kg
Información técnica
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción mín. [kN] | 6.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 40.0 |
| Unidad de control de la tensión de trabajo [V DC] | 24.0 |
| Activador de la tensión de trabajo [V DC] | 48.0 |
| Carrera de fijación básica [mm] | 120.0 |
| Peso [kg] | 32.0 |
Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema, sin cable de conexión para la integración en el mando de la máquina
Fuerza de sujeción programable
La fuerza de sujeción puede ajustarse de forma continua a través del software en un rango de 6 kN to 40 kN por mordaza para chuck.
Posicionamiento previo de las mordazas y carrera de sujeción programable
Las mordazas pueden posicionarse previamente en función del tamaño de la pieza para reducir al mínimo la carrera y el tiempo de sujeción durante los procesos de carga automatizados.
Transferencia de medios neumática a la mordaza de sistema
Para el control del contacto de la pieza mediante presión dinámica o la limpieza de las superficies de sujeción Las mordazas del sistema deben prepararse de forma adecuada por el cliente.
Rango de sujeción
Para cubrir todo el rango de sujeción de 5 a 420 mm, la prensa debe ampliarse con la extensión de la barra correspondiente (véanse los accesorios).