KSP3-SM IOL
Sensorische klemkrachtblokken
Compacte, pneumatisch bediende krachtcentrales met sensorische bewakingseenheid en IO-Link interface
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Alle functies van de KSP3-serie blijven ongewijzigd
Beproefde TANDEM-technologie, ideaal voor automatiseringstoepassingen - Geïntegreerde klembewaking via een Hall-sensor
Precies weten waar de klemmen zich bevinden - Ingebouwde druksensor
Bepaling van de huidige werkdruk in de twee cilinderkamers - Elektronica geïntegreerd in de klemspanner
De signaalverwerking vindt uitsluitend plaats in de kleminrichting - Signaaloverdracht via IO-Link
Voor eenvoudige integratie in veelgebruikte veldbussystemen - Maximale procesbetrouwbaarheid
Dankzij verschillende opvraagmogelijkheden en het verzenden van foutmeldingen - Krachtversterking voor uitwendige klemming via veerkracht
Meer klemkracht voor zware metaalverwerkingstaken en behoud van de veerspanning tijdens opslag - Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor hoge kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid - Basisklemmen met messing en groef en fijne vertanding als een dubbele interface als standaard
Grote flexibiliteit van de systeemklemmen - Gehard en extreem stijf basiselement
Daardoor een langere bedrijfsduur met de hoogste nauwkeurigheid Zelfs met maximale klemkracht
Opties en speciale informatie
- Pneumatische klemkrachtblokken met sensorische bewakingseenheid
De TANDEM KSP3-SM IOL van SCHUNK staat voor krachtige, pneumatisch aangedreven klemkrachtblokken met geïntegreerde sensorische bewakingseenheid. Deze klemkrachtblokken zijn speciaal ontwikkeld voor geautomatiseerde processen waarbij het signaal direct moet worden doorgegeven aan de machinebesturing. Dit is de standaardversie van de KSP3-klem, waarbij de bewakingseenheid is geïmplementeerd in plaats van het deksel onder de cilinder. Met behulp van dit geïntegreerde sensorsysteem kunnen zowel de positie van de klem als de huidige activeringsdruk worden bewaakt en via een IO-Link interface worden doorgegeven aan de machinebesturing. De elektronica is volledig geïntegreerd in de bewakingseenheid.