KSH3-IM
Hydraulic 2-jaw clamping force blocks with inductive jaw monitoring
Hydraulisch betätigte 2-Backen-Kraftspannblöcke der 3. Generation mit induktiver Abfrage der Backenstellung für eine Erhöhung der Sicherheit und automatisierte Anwendungen.
Description
优势 - 您将获益
- 版本种类繁多
因此,种类丰富和动力强劲的标准液压夹具确保了高灵活性。 - 感应式夹爪监控
可了解虎钳是否打开或夹紧 - 满足高质量要求的楔式虎钳
可获得理想的加工效果 - 外部轮廓为理想的方形设计
可以在两次装夹中完成 6 面加工,对于从侧面加工而言非常理想 - 楔式系统具备高传动效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 带楔形槽或细锯齿的基爪,英制
系统卡爪具高度灵活性 - 采用非常长的基爪导轨,实现最佳卡爪支撑
在长使用寿命期间提供高夹持力 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 液压驱动的电源组,带有感应式夹爪监控,适用于自动化应用。
SCHUNK 的 TANDEM KSH3-IM 代表性能出众的气动驱动夹持力块,配备感应式夹爪监控。除了标准 KSH3 虎钳的功能外,KSH3-IM 虎钳还配备了两个感应式接近开关,可用于监控基爪的位置。这使得该虎钳尤其适用于自动加工过程,在该过程中信号将直接传输到机器控制系统中。此外,虎钳配备了盖板和传感器电缆护套,为敏感元件提供特殊保护。