arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Morsetti mordenti per grezzi di peso ridotto e temprati, in acciaio 16MnCr5 per serraggio interno con più presa. I profili dentati artigliano velocemente la superficie del pezzo permettendo così un serraggio sicuro.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, le battute pezzo non sono incluse nella fornitura.

利点と特長

  • オンザフライ加工による高切削データ
    追加の3列目の歯(チャック直径 200 mm から)により、より高い送り速度と切削速度が可能になります。
  • 焼き入れ
    硬化面により、歯の摩耗が抑えられています
  • ワークの形状フィットクランピング
    高トルクの伝達により、高い切削速度と切削性能で、経済的な金属切削が保証されます
  • 小さい遠心力で高速
    軽量でクランプ輪郭が最適化されているため、クランプ範囲全体で最大のクランプ力を実現できます
  • 標準化による最高の適応性
    ベース、中間ジョーおよびトップジョー組み合わせにより、標準品のアプリケーション分野が最大 50 % 拡大されます。
  • クランプ範囲の柔軟性
    クランプ範囲のバリエーションにより、投資コストを大幅に削減できます