arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Hydraulische Spannfutter

Präzise Spannung auf Knopfdruck

Die hydraulischen Kraftspannfutter sind speziell für den stationären Einsatz konzipiert. Die Spannfutter verfügen über einen integrierten Hydraulikzylinder und können direkt auf dem Maschinentisch über eine Konsolplatte befestigt werden. Dank der Kraftübertragung durch das bewährte Keilhakensystem können sehr große Spannkräfte realisiert werden.
Alle Filter
8 Ergebnisse
ROTA NCK-S plus

ROTA NCK-S plus

Hydraulisch betätigtes 3-Backen Kraftspannfutter in kompakter Bauweise mit hoher Spannkraft
Baureihe anzeigen
450200
Konsolplatte 
1.5 mm x 60° 
165 
450204
Konsolplatte 
1/16" x 90° 
165 
450201
Konsolplatte 
1.5 mm x 60° 
210 
450205
Konsolplatte 
1/16" x 90° 
210 
450202
Konsolplatte 
1.5 mm x 60° 
250 
450206
Konsolplatte 
1/16" x 90° 
250 
450203
Konsolplatte 
1.5 mm x 60° 
315 
450207
Konsolplatte 
1/16" x 90° 
315