Nieuwe technologieën, snel stijgende productievolumes en korte ontwikkelingscycli vragen om op maat gemaakte bewerkings- en automatiseringsoplossingen voor industriële projecten. SCHUNK ontwikkelt deze oplossingen op maat voor elke branche en toepassing, variërend van op maat gemaakte componenten tot complete systemen. Tie...
Nieuwe technologieën, snel stijgende productievolumes en korte ontwikkelingscycli vragen om op maat gemaakte bewerkings...
Met het nieuwe automatiseringssysteem voor spanbekken van SCHUNK kunt u eenvoudig aan de slag met het geautomatiseerd laden en lossen van machines. Nauwkeurige positionering en vastklemmen, eenvoudige robotprogrammering en beheersbare investeringskosten zorgen voor betrouwbare processen en langere bedrijfstijden van de mac...
Met het nieuwe automatiseringssysteem voor spanbekken van SCHUNK kunt u eenvoudig aan de slag met het geautomatiseerd l...
Met de oprichting van de stichting zonder winstoogmerk "Humanoid Robotics and Embodied AI" willen SCHUNK, de Hogeschool van Offenburg en de BURGER GROUP de toepassing van humanoïde robotica in de industriële praktijk aanzienlijk versnellen. Via onderwijs- en onderzoeksprojecten zullen expertise en vaardigheden systematisch...
Met de oprichting van de stichting zonder winstoogmerk "Humanoid Robotics and Embodied AI" willen SCHUNK, de Hogeschool...
Op de AMB 2026 zal SCHUNK de productiviteit in de gehele procesketen demonstreren – van het vastklemmen van werkstukken en gereedschappen tot het geautomatiseerd laden en lossen van machines. Bezoekers zullen ervaren hoe consistente processen, korte insteltijden en een hoge rondloopnauwkeurigheid ervoor kunnen zorgen dat be...
Op de AMB 2026 zal SCHUNK de productiviteit in de gehele procesketen demonstreren – van het vastklemmen van werkstukken ...
Tijdens de ILA Berlin 2026, die plaatsvond van 10 tot en met 12 juni 2026, liet SCHUNK zien hoe veeleisende productieprocessen in de lucht- en ruimtevaartindustrie betrouwbaar, nauwkeurig en kostenefficiënt kunnen worden uitgevoerd. De nadruk lag op oplossingen voor werkstuk- en gereedschapsklemtechniek, evenals op automati...
Tijdens de ILA Berlin 2026, die plaatsvond van 10 tot en met 12 juni 2026, liet SCHUNK zien hoe veeleisende productiepro...
SCHUNK SE & Co. KG gaat een nieuwe ontwikkelingssamenwerking aan met Bosch Robotics GmbH. Het gezamenlijke doel is het ontwikkelen van een humanoïde robothand van industriële kwaliteit die in diverse humanoïde robotsystemen kan worden geïntegreerd. De eisen van verschillende sectoren worden in het project verwerkt, waardoor...
SCHUNK SE & Co. KG gaat een nieuwe ontwikkelingssamenwerking aan met Bosch Robotics GmbH. Het gezamenlijke doel is het o...
SCHUNK richt zich op strategische partnerschappen om intelligente automatisering sneller in te zetten in industriële toepassingen. Op de Hannover Messe 2026 kwam dit in verschillende partnerprojecten duidelijk naar voren. Deze projecten lieten zien hoe fysieke AI, robotica en slimme fabrieksoplossingen direct kunnen worden ...
SCHUNK richt zich op strategische partnerschappen om intelligente automatisering sneller in te zetten in industriële toe...
Fysieke AI vindt zijn weg naar de industrie. Het stelt robots en machines in staat om taken in de echte wereld nauwkeurig en veilig uit te voeren, waardoor automatisering naar een nieuw, adaptief niveau wordt getild. Dit wordt mogelijk gemaakt door de interactie van krachtige, natuurgetrouwe simulatie en AI-gestuurde robot...
Fysieke AI vindt zijn weg naar de industrie. Het stelt robots en machines in staat om taken in de echte wereld nauwkeur...
Op de German Robotics Conference 2026 in Keulen zijn SCHUNK en het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) overeengekomen om hun samenwerking op het gebied van humanoïde robotica verder uit te breiden. De samenwerking heeft als doel de overdracht van technologie naar de industrie te versnellen en de fijnmotorische capaci...
Op de German Robotics Conference 2026 in Keulen zijn SCHUNK en het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) overeengek...
De 6-assige kracht- en koppelsensor FTS van SCHUNK heeft de eerste plaats behaald in de categorie "Robotica, handling en montagetechniek" van de wedstrijd "INDUSTRIAL Production Products of the Year 2026". Met de lezersverkiezing eert het vakblad innovatieve oplossingen die een nieuwe impuls geven aan industriële productie...
De 6-assige kracht- en koppelsensor FTS van SCHUNK heeft de eerste plaats behaald in de categorie "Robotica, handling e...