ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement hydraulique
Ident.-Nr. 450207
Mandrin automatique stationnaire en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Vérin hydraulique intégré
- Plaque de base pour utilisation stationnaire
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 5.3 mm
- Course du piston: 23 mm
- Force de serrage max.: 144 kN
- Pression d'actionnement max.: 120 bar
- Hauteur mandrin: 131 mm
- Poids: 72.4 kg
Technische Details
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 144.0 |
| Actuation pressure [bar] | 120.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 5.3 |
| Weight [kg] | 72.4 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, T-nuts, operating manual; without top jaws, without mounting screws