arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-P 50-AS-E-090 Abbildung ähnlich

GSM-P 50-AS-E-090

Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer

Ident.-Nr. 304651

Lieferzeit auf Anfrage
Greif-Schwenk-Modul mit Parallelgreifer GSM-P, Baugröße: 50, pneumatisch, mit Greifkrafterhaltung: AS (Feder schließend), Endlagendämpfung: Elastomer

  • Hub pro Backe: 8 mm
  • Drehwinkel: 90 °
  • Schließkraft: 135 N
  • Endlageneinstellbarkeit: 90 °
  • Drehmoment: 2.9 Nm
Hub pro Backe [mm] 8.0
Schließkraft [N] 135.0
Min. Federkraft [N] 30.0
Drehmoment [Nm] 2.9
Drehwinkel [°] 90
Endlageneinstellbarkeit [°] 90.0
Dämpfung für Schwenken Elastomer
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.52
Fluidverbrauch für Greifen [cm³] 10.84
Fluidverbrauch für Schwenken [cm³] 51.0
Eigenmasse [kg] 1.53
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Min. Betriebsdruck für Greifen [bar] 4.0
Min. Betriebsdruck für Schwenken [bar] 3.0
Schließzeit [s] 0.01
Öffnungszeit [s] 0.02
Schwenkzeit bei mittlerer Aufbaulast* [s] 0.14
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 50.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.14
Max. zul. Massenträgheit des Aufbaus [kgmm²] 176.0
Schutzart IP 30
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit für Greifen [mm] 0.02
Wiederholgenauigkeit für Schwenken [°] 0.1
Länge X [mm] 64.0
Breite Y [mm] 73.5
Höhe Z [mm] 161.0
Moment Mx max. [Nm] 3.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 5.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 200.0
*Schwenkzeit bei mittlerer Aufbaulast, die der halben max. zul. Massenträgheit des Aufbaus entspricht. Diese kann bzgl. Drehbewegung ungedrosselt gefahren werden.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Schließ- und Öffnungszeiten sowie Schwenkzeiten
Schließ- und Öffnungszeiten sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des rotierenden Teils. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Mittlere Aufbaulast
soll eine typische Belastung darstellen. Sie ist definiert als die Hälfte des max. möglichen Massenträgheitsmomentes, das ungedrosselt, schlag- und prellfrei, bei zentrischer Last und senkrechter Drehachse geschwenkt werden kann.

Wirkprinzip
Kombination von Schwenkflügel- und Kolbenantrieb

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Schrauben für seitliche Befestigung, Stahlkugeln zur Schwenkwinkeleinstellung, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich